??
CAD model selection
K0735.313105
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0735 - Indexing plungers for thin-walled parts
Bill of material
K0735.313105
BESTKIPP
Order No.
K0735.313105
POS
Position
HX
height
mm
Enter value for HX
height
mm
cm
inch
ft
FORM
Form
C
AUSF
version
Indexing pin not hardened
D
diameter
5 mm
D1
thread
M10x1 mm
D2
diameter
28 mm
D3
diameter
10 mm
L
Length
46.5 mm
L1
Length
11.5 mm
L2
Length
13 mm
L3
height
10.5 mm
H
height
5-9
SW1
Width across flats
17 mm
SW2
Width across flats
14 mm
F
Fx30°
1.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
15 N
BESTRSK
Order No. double ring spanner
K0631.91416
GEW
Approx. weight
0.0356 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012268
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions